一名男子正在查看 TS2Booster 傳輸系統

Providing you more speed in processes: that moves us.

Bosch Rexroth TS 2plus 與 TS 2 Booster 輸送機系統組合

TS 2 Booster – 使流程速度更快

在短週期應用中可快上九倍,準確率卻極高

閱讀更多資訊
Bosch Rexroth TS 2plus 傳輸系統裝配線

TS 2plus – 多樣性、堅固健全、適應性高

應用廣泛的靈活運輸系統

線上目錄

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Rexroth 傳輸系統專為運送高達 240 kg 重的工件托盤設計。主要特色為標準化模組單元,可以多種方式結合建立成一套單一系統。模組化設計符合生產中電位比率的成本有效性。所有元件皆特別設計,極為堅固耐用,可確保最高營運安全性。系統三相馬達的 IE3 等級效率可額外創造高效能源使用率。


多樣性

具有標準化單元的多樣性模組化系統,符合不同領域中範圍廣泛之多種產品的生產要求,例如:

  • 汽車業
  • 符合 ESD 要求的電子產品和電器技術
  • 醫學技術和
  • 光學產業
  • 衛生

穩固

TS 2plus 甚至可用於技術難度高的環境,例如:ESD 環境,或無塵和乾燥的空間應用。每一個工件棧板可承載最多 240 kg 的重量。
此外,經實證的精密元件可確保高產出量。

可適應性

全方位的模組化設計可快速安裝,並確保生產成本的有效性。工件托盤專為產品大小設計尺寸,範圍從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm。輸送機媒介工具有四種形式可依照需求組合:聚醯胺皮帶、齒輪帶、平頂鏈和滾子鏈。
如此可讓系統解決方案因應需求快速擴充,並實現大型系統配置。

TS 2plus 重點概覽

Bosch Rexroth TS 2 Booster 傳輸系統應用

TS 2 Booster

以托盤傳輸、定位和控制模組為主的完整系列,可滿足所有人工和自動裝配營運的要求,並符合今天製造業在競爭激烈環境下所需要的靈活配置。

透過相同工件棧板和其「即時」進入線性馬達區域的一致使用方式,便可降低週期時間

  • 不需額外定位單元或處理系統,即可精準定位工件棧板
  • 標準化和預配置裝配,可節省裝配時間和成本
  • TS 2plus 傳輸系統可靈活相容
  • 最高加速度為:3g / 30 m/s2
  • 最高速度為:3 m/s (180 m/分鐘)

下載 PDF 格式目錄

下載傳單

觀賞影片

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

以垂直或水平方式輕鬆傳輸

  • 特別經濟:針對水平或垂直動作僅需一個驅動器
  • 可簡易快速配置:不需複雜的安全設備

  • 工件棧板可擴充至 800 x 800 mm 大小
  • 工件搬運重量最高達 60 kg
  • 運輸高度:從 290 mm 到 1,790 mm

訂單資訊

下載傳單

Bosch Rexroth TS 2plus 擋停器:VE 2/D410-EH

電動擋停器

不需供氣即可停止前進

  • 不需供氣即可讓區域中的工件托盤分開
  • 減振擋停器
  • 不同的擋停器類型可結合所有的 TS 2plus 元件和工件托盤

訂單資訊

關鍵技術資料

重型工件棧板:
最高 240 kg
工件棧板尺寸: 從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm
工件棧板類型: 鋼製或鋁製托盤,也可使用鋁型材開放結構
輸送機媒介工具: 皮帶、齒輪帶、平頂鏈、滾子鏈、Vplus 鏈
輸送機速度: 6/9/12/15/18 m/分鐘
區域承載重量: 最高可累積 200 kg/m

應用範例

用於電池組運輸的 TS 2plus 傳輸系統

汽車業電池組裝配

 

TS 2plus 輸送機系統運輸工廠

高效能源工廠輸送機系統

 

在裝配線上的 Bosch Rexroth APAS 輔助工具,以內部物流區域為背景

靈活的裝配線

 

用於高爾夫球包裝的 TS 2plus 傳輸系統

高爾夫球包裝運輸